(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีวัสดุ Pad ที่หลากหลาย * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
KPL-2X4-S |
KPL-3.5X7-N |
KPL-3.5X7-S |
KPL-4X10-N |
KPL-4X20-S |
KPL-5X10-N |
KPL-5X10-S |
KPL-6-N |
KPL-6-S |
KPL-8-F |
KPL-8-N |
KPL-8-S |
KPL-10-N |
KPL-10-S |
KPL-10-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 327.10 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | รูปไข่ | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 2×4 | ||
฿ 339.22 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | รูปไข่ | ยางไนไตรล์ | ทน น้ำมัน | [สีดำ] สีดำ | 0~ 100 | 3.5×7 | ||
฿ 448.07 | VACUUM EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | รูปไข่ | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 3.5×7 | ||
฿ 169.94 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | รูปไข่ | ยางไนไตรล์ | ทน น้ำมัน | [สีดำ] สีดำ | 0~ 100 | 4×10 | ||
฿ 281.03 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | รูปไข่ | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 4×20 | ||
฿ 207.48 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | รูปไข่ | ยางไนไตรล์ | ทน น้ำมัน | [สีดำ] สีดำ | 0~ 100 | 5×10 | ||
฿ 255.10 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | รูปไข่ | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 5×10 | ||
฿ 169.94 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | มีความคุ้มค่า | ยางไนไตรล์ | ทน น้ำมัน | [สีดำ] สีดำ | 0~ 100 | 6 | ||
฿ 255.10 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | มีความคุ้มค่า | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 6 | ||
฿ 568.21 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีความคุ้มค่า | ยาง ฟลูออรีน | ทน น้ำมัน / ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | [สีดำ] ดำ (มีเครื่องหมายสีขาว) | 0~ 250 | 8 | ||
฿ 169.94 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | มีความคุ้มค่า | ยางไนไตรล์ | ทน น้ำมัน | [สีดำ] สีดำ | 0~ 100 | 8 | ||
฿ 250.26 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีความคุ้มค่า | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 8 | ||
฿ 183.48 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีความคุ้มค่า | ยางไนไตรล์ | ทน น้ำมัน | [สีดำ] สีดำ | 0~ 100 | 10 | ||
฿ 277.62 ฿ 185.09 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีความคุ้มค่า | ยางซิลิกอน | มาตรฐาน / ทนความเย็น / ทนความร้อน | ขาว | -30~ 200 | 10 | ||
฿ 447.87 | VACUUM VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | มีความคุ้มค่า | ยางยูรีเทน | ทน น้ำมัน | สีเขียว | 0~ 70 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | ประเภทสวมเข้า | วัสดุ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 7.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง