(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การตอบสนองที่โดดเด่น ไอเสียขนาดใหญ่ ความทนทานยอดเยี่ยม สามารถทำงานซ่อมบำรุงได้ขณะที่ติดตั้งแล้ว
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเพิ่มความเร็วของแอคชูเอเตอร์
· การตอบสนองที่โดดเด่น
· การไหลของไอเสียขนาดใหญ่
· มีความทนทานดีเลิศ
· ทำงานซ่อมบำรุงได้ในขณะที่ติดตั้งแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
QV2-8 |
QV2-10 |
QV2-15 |
QV2-20 |
QV2-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพอากาศเสีย (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ สกรู ท่อในด้านอินพุต | เอาต์พุต ขนาดเกลียว ของหัวข้อประปา | ขนาดเกลียว กำหนดของหัวข้อประปาด้านไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,586.75 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 34 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | ||
฿ 1,629.12 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 47 | 53 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 1,910.95 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 70 | 110 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 4,908.47 | AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 | 210 | 3/4 | 3/4 | 1 | ||
฿ 4,703.75 ฿ 2,822.72 | TAIYO AIR CONTROL DEVICE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 230 | 1 | 1 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วระบายลมเร็ว | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | เกลียวใน | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | เกลียวใน | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | เกลียวใน |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2 :: 1 | ประเภทของท่อ สกรู ในด้านอินพุต | Rc | เอาต์พุต ประเภทท่อประปา | Rc |
ประเภทของหัวข้อท่อประปาไอเสีย | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง