(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำให้กระบอกลมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
· วาล์วคอคอดรูระบายแบบมาตรฐานจะมาพร้อมกับตัวลดเสียงลม
· ไม่จำเป็นต้องปรับการไหลของรูระบายใหม่เมื่อเปลี่ยนตัวลดเสียงลม
รหัสสินค้า |
---|
EQY-4 |
EQY-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพอากาศเสีย (ตารางมิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD ในด้านอินพุต (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไอเสียของ สายยาง เชื่อมต่อ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 411.89 ฿ 243.92 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | ||
฿ 432.86 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | วัสดุ | เรซิ่น | วัสดุ ซีล | NBR |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง