(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วเร่งระบายลมที่มีฟิตติ้งแบบ push-in
[คุณสมบัติ]
· วาล์วชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่
· มีฟิตติ้งแบบ push-in ในตัว ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) / ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)
· มีจำหน่ายทั้งแบบระบายสู่บรรยากาศ และแบบที่มีฟิตติ้งรูระบาย
· ใช้วัสดุทนต่อโอโซนเป็นมาตรฐาน
· ใช้วัสดุทนต่อโอโซนเป็นมาตรฐานสำหรับวาล์วเพื่อป้องกันการสึกกร่อน
· สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[การใช้งาน]
· ใช้ระบายลมภายในท่อแบบฉุกเฉิน
รหัสสินค้า |
---|
QEL-H44 |
QEL-H44-S |
QEL-H66 |
QEL-H66-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD ในด้านอินพุต (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ไอเสียของ สายยาง เชื่อมต่อ (φ) | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.39 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | ประเภทการเชื่อมต่อท่อของด้านรูระบาย | ||
฿ 271.37 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เปิดบรรยากาศ | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | - | แบบระบายสู่บรรยากาศ | ||
฿ 363.04 ฿ 284.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ประเภทการเชื่อมต่อท่อของด้านรูระบาย | ||
฿ 289.70 ฿ 216.35 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เปิดบรรยากาศ | 4 | 4 | 6 | 6 | - | แบบระบายสู่บรรยากาศ |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | ตัวเครื่อง ตัวเครื่องหลัก | Polybutylene Terephthalate | ตัววาล์ว | ไนไตรล์ ไฮโดรเจน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง