(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีอัตราการไหลสูง ทำให้มีคุณสมบัติระบายที่ดีเยี่ยม
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ทให้เลือกหลายขนาด: มีจำหน่ายสินค้าที่มีขนาดพอร์ทตั้งแต่ Rc1/8 ถึง Rc1
· ตัวเลือกมากมาย: มีให้เลือกชนิดยางฟลูออรีน มีจำหน่ายตัวยึดติดตั้ง (ของรูขนาดเล็ก)
· สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สินค้าปลอดสารตะกั่ว, สารเฮกซะวาเลนต์ โครเมี่ยม ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสี คัดแยกขยะได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
QEV2-6 |
QEV2-6-A |
QEV2-6-AP |
QEV2-6-P |
QEV2-8 |
QEV2-8-A |
QEV2-8-AP |
QEV2-8-P |
QEV2-10 |
QEV2-10-A |
QEV2-15 |
QEV2-15-A |
QEV2-20 |
QEV2-20-A |
QEV2-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัววาล์ว | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ชื่อของ สกรู ท่อในด้านอินพุต | เอาต์พุต ขนาดเกลียว ของหัวข้อประปา | ขนาดเกลียว กำหนดของหัวข้อประปาด้านไอเสีย | อุปกรณ์เสริม | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 875.63 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยางไนไตรล์ | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,162.79 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,209.96 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 11 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | เหล็กฉากสำหรับยึด | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,018.91 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยางไนไตรล์ | 25 | 30 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | เหล็กฉากสำหรับยึด | ไม่มี | ||
฿ 875.63 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยางไนไตรล์ | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,066.67 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,318.99 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | เหล็กฉากสำหรับยึด | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,110.73 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยางไนไตรล์ | 35 | 40 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | เหล็กฉากสำหรับยึด | ไม่มี | ||
฿ 1,233.84 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางไนไตรล์ | 90 | 100 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,653.07 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 90 | 100 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 1,233.84 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยางไนไตรล์ | 105 | 115 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,653.07 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 105 | 115 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 2,559.88 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยางไนไตรล์ | 205 | 280 | 3/4 | 3/4 | 1 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,384.24 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | ยาง ฟลูออรีน | 205 | 280 | 3/4 | 3/4 | 1 | ไม่มี | ชนิดยางฟลูออรีน | ||
฿ 2,348.25 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ยางไนไตรล์ | 275 | 330 | 1 | 1 | 1 | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ไอเสียด่วน | ตัวเครื่อง ตัวเครื่องหลัก | อะลูมิเนียม | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | เกลียวใน | ด้านท่อไอเสีย พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ R | เกลียวใน | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1 |
ประเภทของท่อ สกรู ในด้านอินพุต | Rc | เอาต์พุต ประเภทท่อประปา | Rc | ประเภทของหัวข้อท่อประปาไอเสีย | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง