(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เป็นไปได้ที่จะรักษา ความดัน จากด้าน เอาต์พุต เพราะมีเพียงอินพุตอากาศจากด้านหนึ่งไหล
· ทำจากเรซิ่น จึงมีราคาถูกและน้ำหนักเบา
·สามารถใช้กับท่อสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ และ ความดัน ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
CVPC4-01A |
CVPC4-01B |
CVPC4-M5A |
CVPC4-M5B |
CVPC4-M6A |
CVPC4-M6B |
CVPC6-01A |
CVPC6-01B |
CVPC6-02A |
CVPC6-02B |
CVPC8-01A |
CVPC8-01B |
CVPC8-02A |
CVPC8-02B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.16 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 2.7 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | 4 | ||
฿ 287.16 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 2.7 | 5 หรือน้อยกว่า | R | 1/8 | 4 | ||
฿ 283.98 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 2.6 | 5 หรือน้อยกว่า | M | M5×0.8 | 4 | ||
฿ 294.20 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 2.6 | 5 หรือน้อยกว่า | M | M5×0.8 | 4 | ||
฿ 276.89 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 2.7 | 5 หรือน้อยกว่า | M | M6×1 | 4 | ||
฿ 275.45 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 2.7 | 5 หรือน้อยกว่า | M | M6×1 | 4 | ||
฿ 289.47 ฿ 166.21 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 7.2 | ถึง 10 | R | 1/8 | 6 | ||
฿ 289.47 ฿ 166.21 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 7.2 | ถึง 10 | R | 1/8 | 6 | ||
฿ 310.77 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 7.3 | ถึง 10 | R | 1/4 | 6 | ||
฿ 310.77 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 7.3 | ถึง 10 | R | 1/4 | 6 | ||
฿ 325.39 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 7.3 | ถึง 10 | R | 1/8 | 8 | ||
฿ 325.39 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 7.3 | ถึง 10 | R | 1/8 | 8 | ||
฿ 327.17 ฿ 187.40 | CHECK VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 14.5 | ถึง 15 | R | 1/4 | 8 | ||
฿ 341.11 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | 14.5 | ถึง 15 | R | 1/4 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | PBT |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | NBR | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | ไม่มีการรักษา น้ำมัน | การใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง