(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อ ขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ คงความเป็นสุญญากาศ และสามารถใช้กับแรงดันต่ำได้
รหัสสินค้า |
---|
CHL-M54-A |
CHL-M54-A-P70 |
CHL-M54-A-P74 |
CHL-M54-B |
CHL-M54-B-P70 |
CHL-M54-B-P74 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใน | ออก | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | สเปค สะอาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.18 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ไม่จำกัด | ไม่มี | ||
฿ 1,175.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ไม่จำกัด | การป้องกันฝุ่นละออง | ||
฿ 1,175.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | เกลียวนอก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | การป้องกันฝุ่นละออง | ||
฿ 385.06 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | ไม่จำกัด | ไม่มี | ||
฿ 1,175.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | ไม่จำกัด | การป้องกันฝุ่นละออง | ||
฿ 1,175.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | การป้องกันฝุ่นละออง |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | แรงดันใช้งานสูงสุด, ความดัน(MPa) | 0.03:: 1 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(ตารางมิลลิเมตร) | 2.6 |
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) | 5 หรือน้อยกว่า | แรงดันในการเปิดวาล์ว(MPa) | 0.03 | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว | M5 |
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง / เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู | ø 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง