(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ควบคุมความเร็วของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ นิวเมติก และสัญญาณ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
·สามารถปรับ อัตราการไหล ในขณะที่อากาศกำลังไหล
· JNS (แบบอิสระ) ช่วยให้สามารถหมุนตัวกระชับได้นอกเหนือจากตัวหลักเรซิน
·นอกจากนี้ยังมี สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ ฟอกอากาศแล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
·เฉพาะรุ่น JNC ที่ จำกัด เท่านั้นที่จะ รองรับการใช้งาน กับ สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม (JNC ทุกรุ่นที่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2010)
รหัสสินค้า |
---|
JNS1/4-01 |
JNS1/4-02 |
JNS1/4-M5 |
JNS3/8-02 |
JNS3/8-03 |
JNS4-01 |
JNS4-M5 |
JNS5/16-01 |
JNS5/16-02 |
JNS5/16-03 |
JNS6-01 |
JNS6-01W |
JNS6-02 |
JNS6-M5 |
JNS8-01 |
JNS8-02 |
JNS10-02 |
JNS10-03 |
JNS12-03 |
JNS12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.93 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.35 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 355.56 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.35 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 261.14 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.35 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 434.67 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.53 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 491.05 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.53 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 298.13 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 191.26 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 351.47 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7.94 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 385.12 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7.94 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 461.95 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7.94 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 352.33 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 317.50 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | R1 / 8 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 348.09 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 271.27 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 358.77 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 382.04 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 452.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 492.36 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 580.87 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 583.76 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | R1 / 2 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ | รูปทรง | การกำหนดค่าที่ต้องการ | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | PBT | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | ขึ้นลาย |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | วัสดุ ยางซีล | NBR |
บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง