(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วปีกผีเสื้อ สำหรับควบคุมความเร็วของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ นิวเมติก และสัญญาณ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
[คุณสมบัติ]
·ควบคุมความเร็วของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ นิวเมติก และสัญญาณ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลมคุณสามารถปรับ อัตราการไหล ในขณะที่อากาศกำลังไหล
· JNS (ชนิดอิสระ) ช่วยให้สามารถหมุนส่วนที่เหมาะสมได้นอกเหนือจากตัวหลักของเรซิน
·ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ได้รับการยกเครื่องใหม่เป็นประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดเล็กโดยมีโครงสร้างใหม่ที่กะทัดรัดกว่าและลดราคาลง 20%
· มีตัวเลือกรุ่นสีเทาอ่อนและรุ่นบรรจุหีบห่อจากห้องคลีนรูม
· รุ่นบรรจุภัณฑ์จากห้องคลีนรูมจะใช้จาระบีประเภทฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ รับการทำความสะอาดอากาศแล้วบรรจุในห้องปลอดเชื้อ (เทียบเท่า ISO class 6)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์ประกอบ, เครื่องบรรจุ, อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ, การปล่อย แม่พิมพ์ และ แม่พิมพ์
ลักษณะของ วาล์วปีกผีเสื้อ รุ่นมาตรฐาน - ข้อต่องอ
ดรออิ้งบอกขนาด ของ วาล์วปีกผีเสื้อ รุ่นมาตรฐาน - ข้อต่องอ
ปล่อย แหวน ชนิดมินิ
ปล่อย แหวน ชนิดมินิ
รูปแบบ | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. øD | R | A | B | L1 | L2 | op1 | øP2 | ปลาย สายยาง C | E | แม่มด H | X (øX) | Y | มวล (ก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขีดสุด | ขั้นต่ำ | ขีดสุด | ขั้นต่ำ | |||||||||||||
JNC4-M5□ | 4 | M5 × 0.8 | 2.9 [3.2] | 29.7 | 27 | 26.8 [26.5] | 24.1 [23.8] | 6.7 [6.4] | 8 | 9.8 | 11 | 15.4 | 8 | 9.8 | 7.8 | 7.9 |
JNC4-01□ | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31 | 10.7 | 14.4 | 17.7 | 10 | 18 | |||||
JNC6-M5□ | 6 | M5 × 0.8 | 2.9 [3.2] | 29.7 | 27 | 26.8 [26.5] | 24.1 [23.8] | 7.5 [7.2] | 10.5 | 9.8 | 11.6 | 17.5 | 8 | 11.8 | 9.8 | 8.6 |
JNC6-01□ | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31.1 | 10.7 | 14.4 | 18.3 | 10 | 19 | |||||
JNC6-02□ | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 11.9 | 18.4 | 20.2 | 14 | 37 | |||||
JNC8-01□ | 8 | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31.1 | 11.9 | 14.4 | 14.4 | 18.1 | 26.9 | 10 | 13.8 | - | 22 |
JNC8-02□ | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 13.2 | 18.4 | 28.4 | 14 | 40 | |||||
JNC8-03□ | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 15.4 | 22 | 28.9 | 19 | 71 | |||||
JNC10-02□ | 10 | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 14.8 | 17.6 | 18.4 | 20.2 | 30.9 | 14 | 16.8 | - | 44 |
JNC10-03□ | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 16.7 | 22 | 31.2 | 19 | 74 | |||||
JNC12-03□ | 12 | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 18.4 | 21 | 22 | 23.4 | 36.9 | 19 | 19.8 | - | 78 |
JNC12-04□ | R1/2 | 16 | 60.2 | 52.6 | 52 | 44.4 | 19.7 | 28 | 36.4 | 24 | 119 | |||||
JNC1/4-M5□ | 1/4 | M5 × 0.8 | 2.9 [3.2] | 29.7 | 27 | 26.8 [26.5] | 24.1 [23.8] | 8.4 [8.1] | 12.4 | 9.8 | 17 | 24 | 8 | 11.8 | - | 11 |
JNC1/4-01□ | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31.1 | 10.9 | 14.4 | 23.5 | 10 | 20 | |||||
JNC1/4-02□ | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 12.2 | 18.4 | 25.5 | 14 | 39 | |||||
JNC5/16-01□ | 5/16 | R1/8 | 8 | 41.5 | 35.1 | 37.5 | 31.1 | 11.9 | 14.4 | 14.4 | 18.1 | 26.9 | 10 | 13.8 | - | 22 |
JNC5/16-02□ | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 13.2 | 18.4 | 28.4 | 14 | 40 | |||||
JNC5/16-03□ | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 15.4 | 22 | 28.9 | 19 | 71 | |||||
JNC3/8-02□ | 3/8 | R1/4 | 11.1 | 49.2 | 42.1 | 43.1 | 36 | 14.8 | 17.6 | 18.4 | 20.2 | 30.9 | 14 | 16.8 | - | 44 |
JNC3/8-03□ | R3/8 | 13.2 | 55.5 | 47.3 | 49.1 | 40.9 | 16.7 | 22 | 31.2 | 19 | 74 |
หน่วย: มิลลิเมตร
* 1 หากคุณไม่ต้องการสี อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สีดำและบรรจุภัณฑ์ปกติให้เปลี่ยน□ที่ส่วนท้ายของ รูปแบบ คำสั่งด้วยการเลือกที่ต้องการ
สี อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: สีเทาอ่อน = W, สเปค บรรจุภัณฑ์: สเปค ห้องสะอาด = -C,
สี อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก: สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์: สเปค ห้องสะอาด = WC
* ขนาด ทรงเรียว เกลียว 2 ประเภท L1 และ L2 เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันให้แน่น
* 3 ค่าในวงเล็บเหลี่ยม ([]) คือค่ากำหนดบรรจุภัณฑ์ห้องสะอาด
ภาพประกอบ 1. การปรับความเร็วของอุปกรณ์ขับขี่ (1)
ภาพประกอบ 1. การปรับความเร็วของอุปกรณ์ขับขี่ (2)
1. วิธีการติดและถอด สายยาง (1)
1. วิธีการติดและถอด สายยาง (2)
2. วิธีขัน สกรู ให้แน่น (1)
1. วิธีการติดและถอด สายยาง
(1) การต่อ สายยาง
วาล์วปีกผีเสื้อ (เข็มคันเร่งแบบเข็มพร้อมอุปกรณ์ one-touch) ช่วยให้หลอดสามารถยึดกับก้ามล็อคได้โดยเพียงแค่สอดท่อเข้าไปจนสุดปลายในขณะที่ปลอกยางยืดปิดผนึกด้านนอกของหลอด
(2) การถอด สายยาง
ในการถอด สายยาง ออกให้ดัน แหวน ปลดเพื่อเปิดกรงเล็บ ล็อค แล้วดึง สายยาง ออกมา ให้แน่ใจว่าได้ปิดอากาศก่อนที่จะถอด สายยาง
2. วิธีขัน สกรู ให้แน่น
(1) ขัน สกรู ให้แน่น
ขัน สกรู ให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมด้านนอกด้วยประแจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.73 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6.35 | R1 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 346.16 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 6.35 | R1 / 4 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 259.18 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | M5 × 0.8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 437.85 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 9.53 | R1 / 4 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 500.30 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 9.53 | R3 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 301.27 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | R1 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 288.32 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | R1 / 8 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 212.76 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M5 × 0.8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 199.67 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 4 | M5 × 0.8 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 347.83 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 7.94 | R1 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 379.66 | CONTROL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 7.94 | R1 / 4 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 463.77 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 7.94 | R3 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 330.37 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 320.88 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | R1 / 8 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 359.61 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | R1 / 4 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 349.31 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | R1 / 4 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 270.80 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M5 × 0.8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 261.21 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | M5 × 0.8 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 359.47 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R1 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 405.39 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | R1 / 4 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 378.80 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 8 | R1 / 4 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 474.53 ฿ 257.72 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | R3 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 470.68 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 8 | R3 / 8 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 449.64 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | R1 / 4 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 437.47 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 10 | R1 / 4 | แสงสีเทา | แสงสีเทา | ||
฿ 503.93 ฿ 296.21 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | R3 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 599.68 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | R3 / 8 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 597.60 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | R1 / 2 | สีดำ | สีดำ | ||
฿ 594.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 12 | R1 / 2 | แสงสีเทา | แสงสีเทา |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ | รูปทรง | ข้อต่องอ | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | PBT | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | ขึ้นลาย |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | สเปค แพ็คเกจ | มาตรฐาน |
วัสดุ ยางซีล | NBR | บังคับของเหลว | อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง