1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วปีกผีเสื้อ TVL series ข้อต่องอ

วาล์วปีกผีเสื้อ TVL series ข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 351.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

Throttle Valve TVL ซีรี่ส์ ข้อต่องอ
วาล์วควบคุมอัตราการไหล สามารถปรับอัตราการไหลระหว่างการใช้งานได้อย่างอิสระ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6 และ 8
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อที่ผลิตจากวัสดุ : ไนลอน และ ยูรีเทน
● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล : อากาศ
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 60 (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● วัสดุ
ตัวเรือน - โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต และ ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมอัตราการไหล ใช้ในการควบคุมอัตราการไหลในระบบนิวเมติกส์

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TVL (ประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TVL (ประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TVL (คอลเลท)

ดรออิ้งบอกขนาด ของ TVL (คอลเลท)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ TVL

ลักษณะภายนอก

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง ⌀DRABL1^โน้ตL2^โน้ต⌀P1⌀P2CEด้านทแยงมุม HXน้ำหนัก (กรัม)
MAXMINMAXMIN
TVL4-014R1/8841.335.237.331.29.71014.414.921.4109.921
TVL6-M56M5 × 0.82.929.72726.824.18.412.49.81724811.811
TVL6-01R1/8841.335.237.331.210.914.423.51022
TVL6-02R1/411.148.741.942.735.912.218.425.51440
TVL8-018R1/8841.335.237.331.211.914.414.418.126.91013.822
TVL8-02R1/411.148.741.942.735.913.218.428.41440
TVL8-03R3/813.25547.148.640.715.42228.91971
TVL10-0210R1/411.148.741.942.735.914.817.618.420.230.91416.844
TVL10-03R3/813.25547.148.640.716.72231.21974
TVL12-0312R3/813.25547.148.640.718.4212223.436.91919.878
TVL12-04R1/21659.852.551.644.419.72836.424119

หมายเหตุ: ขนาด L1 และ L2 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลังจาก ชนิดเกลียวใน

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
TVL4-01
TVL6-01
TVL8-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D
(φ)

฿ 351.54

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 7 วัน 4

฿ 387.98

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 431.78

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ปีกผีเสื้อ รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 170
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R1 / 8 สเปค สเปค NCU:ไม่มี วัสดุ ซีล NBR
บังคับของเหลว อากาศ