(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็ว ชนิดทนการกัดกร่อน
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● รูปแบบการควบคุม : Meter Out / Meter In
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : M5, R1/2, R1/4, R1/8 และ R3/8
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 60
● วัสดุ
ตัวเรือน - เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดพิเศษ(ต้านทานการกัดกร่อนเทียบเท่ากับ SUS303)
ซีลยาง - HNBR
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D | ขนาดเกลียว ของ เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,193.83 ฿ 669.38 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | R1 / 8 | ||
฿ 1,193.83 ฿ 669.38 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | R1 / 8 | ||
฿ 1,035.35 ฿ 579.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 4 | M5 × 0.8 | ||
฿ 1,029.63 ฿ 584.42 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 4 | M5 × 0.8 | ||
฿ 1,226.83 ฿ 700.40 | SPEED CONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1 / 8 | ||
฿ 1,221.12 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1 / 8 | ||
฿ 1,398.26 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R1 / 4 | ||
฿ 1,392.54 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R1 / 4 | ||
฿ 1,701.48 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R3 / 8 | ||
฿ 1,701.48 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R3 / 8 | ||
฿ 1,056.93 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | M5 × 0.8 | ||
฿ 1,056.93 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | M5 × 0.8 | ||
฿ 1,254.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1 / 8 | ||
฿ 1,254.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1 / 8 | ||
฿ 1,455.86 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1 / 4 | ||
฿ 1,450.13 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1 / 4 | ||
฿ 1,725.60 | CONTROL | 1 ชิ้น | 8 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R3 / 8 | ||
฿ 1,725.60 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R3 / 8 | ||
฿ 2,228.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1 / 2 | ||
฿ 2,228.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1 / 2 | ||
฿ 1,459.64 ฿ 819.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1 / 4 | ||
฿ 1,459.64 ฿ 819.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1 / 4 | ||
฿ 1,789.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R3 / 8 | ||
฿ 1,789.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R3 / 8 | ||
฿ 2,283.46 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1 / 2 | ||
฿ 2,283.46 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1 / 2 | ||
฿ 1,868.23 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R3 / 8 | ||
฿ 1,868.23 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R3 / 8 | ||
฿ 2,356.28 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R1 / 2 | ||
฿ 2,356.28 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 12 | R1 / 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส พิเศษ (ทน ต่อ การกัดกร่อน เทียบเท่า SUS303) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทนต่อการกัดกร่อน / ความทนโอโซน | วัสดุส่วนเกลียว | สเตนเลส พิเศษ (เทียบเท่า SUS303 ที่ทนต่อ การกัดกร่อน) |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | ขึ้นลาย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง