(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์วควบคุมความเร็ว ชนิด PP , ข้อต่องอ สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● รูปแบบการควบคุม : Meter Out / Meter In
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : M5, R1/2, R1/4, R1/8 และ R3/8
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือน - เรซิน
เกลียว - SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางควบคุม | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว | ด้ายสเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,177.80 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 4 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,233.96 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 4 | R1 / 8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,233.96 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 4 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,233.96 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 4 | R1 / 8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,176.14 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,165.21 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 4 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,166.12 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 4 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,165.21 | CONTROL | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 4 | M5 × 0.8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,246.70 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,253.57 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 1,233.96 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,236.69 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,253.57 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 1,233.96 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,421.45 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,422.71 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 1,405.82 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 4 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,405.82 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 6 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,405.82 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 6 | R1 / 4 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,484.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 6 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,474.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 6 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,210.65 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,199.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 6 | M5 × 0.8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,200.65 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 6 | M5 × 0.8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,199.59 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 6 | M5 × 0.8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,281.53 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,285.22 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 1,268.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,268.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,268.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 8 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,421.90 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,422.71 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 1,405.82 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 4 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,470.97 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 4 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | พร้อมซีลล็อค | ||
฿ 1,405.82 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,405.82 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 8 | R1 / 4 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,494.90 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 8 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,491.46 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 8 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 1,474.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 8 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,799.41 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 2 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,783.94 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 8 | R1 / 2 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,491.11 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 10 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,491.46 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 10 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 1,474.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.05 ~ 0.5 | 10 | R1 / 4 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,474.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 10 | R1 / 4 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,474.58 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.05 ~ 0.5 | 10 | R1 / 4 | สปริง - ย้อนกลับ สเปค | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,563.95 | CONTROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 10 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,543.33 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 10 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,868.61 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 10 | R1 / 2 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,852.68 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 10 | R1 / 2 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,633.15 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 12 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,612.07 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 12 | R3 / 8 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,921.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาออก | 0.1~ 0.9 | 12 | R1 / 2 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 1,921.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มิเตอร์วัดขาเข้า | 0.1~ 0.9 | 12 | R1 / 2 | สเปค มาตรฐาน | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซน | วัสดุส่วนเกลียว | SUS304 |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | ขึ้นลาย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0 :: 80 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | วัสดุ ยางซีล | EPDM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง