(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติอัตราการไหลดีเยี่ยมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมละเอียดในพื้นที่ไหลต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
SC6-03-A |
SC6-03-B |
SC8-01-A |
SC8-01-B |
SC8-02-A |
SC8-02-B |
SC8-03-A |
SC8-04-A |
SC10-02-A |
SC10-02-B |
SC10-03-A |
SC10-04-A |
SC12-03-A |
SC12-04-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 702.17 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 6 | R3 / 8 | ||
฿ 732.02 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 6 | R3 / 8 | ||
฿ 446.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1 / 8 | ||
฿ 446.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1 / 8 | ||
฿ 475.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1 / 4 | ||
฿ 606.67 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 11 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 8 | R1 / 4 | ||
฿ 604.00 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R3 / 8 | ||
฿ 763.05 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 8 | R1 / 2 | ||
฿ 541.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1 / 4 | ||
฿ 541.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | 10 | R1 / 4 | ||
฿ 605.00 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R3 / 8 | ||
฿ 686.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 10 | R1 / 2 | ||
฿ 845.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 23 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R3 / 8 | ||
฿ 812.35 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | 12 | R1 / 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | สเปค | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง