(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมความเร็ว ชนิดรูขนาดกลาง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ควบคุมการไหลขาเข้าและการไหลขาออกได้
· ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้อต่อตรงสำหรับรูขนาด Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
· น้ำหนักเบา และสามารถถอดประกอบในขณะที่เชื่อมต่อกับท่อได้
[การใช้งาน]
· การหมุนของเข็มใช้เพื่อควบคุมอัตราการไหล ควบคุมความเร็วในการเปิด/ปิดของกระบอกสูบ แอคชูเอเตอร์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SC1-6 |
SC1-8 |
SC1-10 |
SC1-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.90 ฿ 400.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 730 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | 1/8 | ||
฿ 421.90 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 930 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | 1/4 | ||
฿ 445.78 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 2600 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | 3/8 | ||
฿ 445.78 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ระดับมาตรฐาน | 2900 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | 1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | แบบตรง | ทิศทางควบคุม | ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน |
ประเภท น็อตล็อค | น็อตหกเหลี่ยม | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 1 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง