(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับลดเสียงไอเสียของอุปกรณ์นิวเมติกส์
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | M5 × 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | M | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 6 | ปก | การมี |
วัสดุ องค์ประกอบ | เรซิ่น ฐานรอง/แผ่นรอง เผาผนึก | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) | ถึง 10 | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง