(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และอัตราการไหลสูง แบบกดล็อก วัสดุพลาสติกทั้งหมด หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข กรุณารอจนการแก้ไขเสร็จสิ้น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และอัตราการไหลสูง: เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิม จะมีปริมาตรลดลง 50% และน้ำหนักลดลง 80% ถือว่ามีขนาดเล็กลงและน้ำหนักเบาขึ้นมาก รวมทั้งมีพื้นที่ฐานขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
· ตัดเสียงรบกวนได้มากกว่า 23 dB (A) ตัดเสียงรบกวนได้มากขึ้นด้วยการรวมชิ้นส่วนบอดี้เผาซินเทอร์ P เข้ากับตัวบอดี้
· ใช้เข็มชนิดกดล็อค
· ใช้ปุ่มบิดชนิดกดล็อคเพื่อล็อคเข็มอย่างแน่นหนาในขั้นตอนเดียว
· การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม: ไม่จำเป็นต้องแยกส่วนเมื่อทิ้งเนื่องจากเป็นวัสดุพลาสติกทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
SMW2-6A |
SMW2-8A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | เอฟเฟกต์ปิดเสียง (เดซิเบล) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 5.6 | 370 | 23 | 13.5 | ||
฿ 238.37 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 9.9 | 660 | 28 | 15.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการปรับของการ เลื่อยโซ่ | ตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | R |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นปิด | การมี | ส่วนประกอบ | ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น เผาผนึก | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) | ถึง 10 |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง