(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลดเสียงได้ 40 db หรือมากกว่า *ข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
SLW-8A-H |
SLW-10A-H |
SLW-15A-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 176.03 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 15 | 1000 | ถึง 15 | 20 | ||
฿ 212.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 30 | 2000 | ถึง 30 | 25.5 | ||
฿ 260.37 ฿ 183.48 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 50 | 3250 | ถึง 50 | 28 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ระดับมาตรฐาน | ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | R |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นปิด | การมี | ส่วนประกอบ | ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น เผาผนึก | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 40 |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง