(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·นี่คือ ตัวเก็บเสียง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อลด ข้อต่อฟิตติ้ง · นี่คือประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
รหัสสินค้า |
---|
SLW-H6 |
SLW-H8 |
SLW-H10 |
SLW-H12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อเชื่อม | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.69 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 455 | ถึง 10 | φ6 | 16 | ||
฿ 157.69 ฿ 115.57 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 550 | ถึง 10 | φ8 | 16 | ||
฿ 198.03 ฿ 157.81 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 17.5 | 1135 | ถึง 20 | φ10 | 20 | ||
฿ 216.36 ฿ 168.50 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 | 1655 | ถึง 30 | φ12 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ใช้งานง่ายด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว | ตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | สายยาง (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ one-touch) |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นปิด | การมี | ส่วนประกอบ | เฟลท์ | เอฟเฟกต์ปิดเสียง(เดซิเบล) | 20 |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง