(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีกลไกการระบายที่ใช้สำหรับปรับอุปกรณ์ เช่น ลดความดันปฐมภูมิที่จ่ายมาจากด้านเกลียว และไหลออกทางด้านฟิตติ้ง
· ด้วยกลไกการไหลย้อนกลับ จึงสามารถติดตั้งไว้ระหว่างโซลินอยด์วาล์วและแอคชูเอเตอร์ เพื่อใช้เป็นตัวปรับความดันแบบเช็คได้
· มีข้อต่อแบบควิกคอนเนคในตัว
· การออกแบบกะทัดรัดด้วยเค้าโครงที่เรียบง่าย
· นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายชนิดมีเกจวัดความดัน
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ข้อต่องอ ชนิดข้อต่อสวมเร็ว elbow | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 0.8 |
กลไก ไอเสีย | ไม่ | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | การมี | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | อื่น ๆ |
ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | M5 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | One-Touch |
ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | φ4 | เกจวัดความดัน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RVC4-M5 ในชุด วาล์วลดแรงดัน ข้อต่อสวมเร็วในตัว, ตัวปรับความดัน, แบบข้องอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง