(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้งานได้ในหลากหลายภาคส่วนรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์และภาคอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เทคโนโลยีชีวภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์อาหารภาคส่วนที่ทันสมัยต่างๆเช่นสารเคมี ละเอียด และอุตสาหกรรมทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
F-H-FC-12-4 |
F-H-MC-12-4 |
F-H-PG-4 |
F-H-U-12 |
F-H-UT-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ท่อเหล็ก - ท่อเหล็ก ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | บังคับ สายยาง OD (มม.) T1 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) T1 | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (°ค) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาด A (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,988.21 | FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | ขั้วต่อ ตัวเมีย | - | - | 12 | - | Rc | 1/2B | 0.8 | 150 | - | ||
฿ 1,170.32 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | [เกลียวนอก เกลียว แบบตรง] ขั้วต่อ เกลียวนอก | - | - | 12 | - | R | 1/2B | 0.8 | 150 | - | ||
฿ 700.20 | FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | - | [อื่น ๆ] ปลั๊ก | - | - | - | - | - | - | 1/2B | ||
฿ 1,571.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | - | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | 12 | - | - | - | 0.8 | 150 | - | ||
฿ 2,754.64 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกัน | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | - | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | - | 12 | - | - | - | 0.8 | 150 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PTFE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง