1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งไฟเบอร์แบบกะทัดรัด, เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งโลหะ, แบบยูนิต

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งไฟเบอร์แบบกะทัดรัด, เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งโลหะ, แบบยูนิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,711.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อโดยการตรวจจับ ชุดกรอง อยู่ตรงกลางของ ท่อเหล็ก เครื่องทำลมแห้ง ชนิดเมมเบรนใยกลวงโดยไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย
·หยดน้ำที่ออกจากอากาศแห้งในตู้เย็นจะถูกปล่อยออกมาใน แบบหล่อ ของไอน้ำ
· One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง แบบฝัง เพื่อให้สามารถควบคุมการไหลของอากาศที่ถูกกำจัดซึ่งไม่สามารถระบายออกได้

รหัสสินค้า
DMM100-00
DMM100-4
DMM100-6
DMM100-8
DMM100-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ ด้าน เอาต์พุต ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต ขนาดเกลียว ของหัวข้อท่อประปา เอาต์พุต เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ

฿ 22,711.79

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10Rc (R)1/4-Rc (R)1/4-

฿ 22,716.64

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10ท่อเหล็ก One-Touch-φ4ท่อเหล็ก One-Touch-φ4

฿ 22,716.95

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10ท่อเหล็ก One-Touch-φ6ท่อเหล็ก One-Touch-φ6

฿ 22,716.34

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10ท่อเหล็ก One-Touch-φ8ท่อเหล็ก One-Touch-φ8

฿ 22,717.86

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10ท่อเหล็ก One-Touch-φ10ท่อเหล็ก One-Touch-φ10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง การใช้งาน อินไลน์ วิธี ประเภทเส้นใยกลวง
รูปทรง มาตรฐาน อัตราการไหล เต้ารับ(ลิตร / นาที) 100 อัตราการไหล ออก [ความแตกต่าง](ลิตร / นาที) ถึง 100
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะ อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 40 ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) 0.85