(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อโดยการตรวจจับ ชุดกรอง อยู่ตรงกลางของ ท่อเหล็ก เครื่องทำลมแห้ง ชนิดเมมเบรนใยกลวงโดยไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย
·หยดน้ำที่ออกจากอากาศแห้งในตู้เย็นจะถูกปล่อยออกมาใน แบบหล่อ ของไอน้ำ
·ไม่สามารถระบายออกได้ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว แบบฝัง เพื่อให้สามารถควบคุมการไหลของอากาศที่ถูกถ่ายเท
รหัสสินค้า |
---|
FDT100-4 |
FDT100-4-A |
FDT100-6 |
FDT100-6-A |
FDT100-8 |
FDT100-8-A |
FDT100-10 |
FDT100-10-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ | เอาต์พุต เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ | วิธี อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,561.07 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ4 | φ4 | ประเภทการปล่อยด้วยตนเอง | ||
฿ 23,621.68 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ4 | φ4 | ประเภทดีดออกอัตโนมัติ | ||
฿ 23,561.07 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ6 | φ6 | ประเภทการปล่อยด้วยตนเอง | ||
฿ 23,621.68 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ6 | φ6 | ประเภทดีดออกอัตโนมัติ | ||
฿ 23,561.98 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ8 | φ8 | ประเภทการปล่อยด้วยตนเอง | ||
฿ 23,622.59 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ8 | φ8 | ประเภทดีดออกอัตโนมัติ | ||
฿ 23,563.49 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ10 | φ10 | ประเภทการปล่อยด้วยตนเอง | ||
฿ 23,624.10 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | φ10 | φ10 | ประเภทดีดออกอัตโนมัติ |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | การใช้งาน | อินไลน์ | วิธี | ประเภทเส้นใยกลวง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | หน่วย | การรวมหน่วย | กรองอากาศ + เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | อัตราการไหล เต้ารับ(ลิตร / นาที) | 100 |
อัตราการไหล ออก [ความแตกต่าง](ลิตร / นาที) | ถึง 100 | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก One-Touch | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 40 | ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) | 0.85 | ด้าน เอาต์พุต ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก One-Touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง