• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Manual Air Dryer 4002 Series

Manual Air Dryer 4002 Series

Allows atmospheric pressure dew point upto -72°C. Easy replacement of drying agent. No need of electricity. Just install and it is ready to operate.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
4002-2C
4002-2C-U
4002-2C-X
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplication Outlet Open Air Pressure Dew-point
(℃)
Number of Linked Units
21 Day(s) or more Inline-432
16 Day(s) or more Inline-722
16 Day(s) or more Inline-2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Dryer Method Desiccant type Shape Single Item
Outlet Flow Rate(l/min) 280 Exit Flow Rate [Distinction](l/min) ~300 Supply Side, Connection Type Rc
Inlet Air Temperature(℃) 32 Inlet Air Pressure(MPa) 0.7 Supply Side, Plumbing Thread Nominal 1/4