(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อสอดคล้องตามมาตรฐานสินค้าอาหารและสารเติมแต่ง
[คุณสมบัติ]
· การเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้อยมาก
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 10 | วัสดุ | ไนล่อน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 10 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ |
สี | น้ำนมสีขาว | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน 12 |
รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 65 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -15:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | 0:: 1.5 |
ความยาว M(ม.) | 20 | ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) | -100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNT1210-20-W ในชุด ท่อโพลีเอไมด์แบบตรงสำหรับอุปกรณ์อาหาร
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง