(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อยูรีเทน ที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมและ ทนทานต่อน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับท่อขนาดเล็กที่ต้องการรัศมีการดัดงอน้อย
· มี 2 สีคือสีดำและสีน้ำเงินใส
· เครื่องหมายตัดจะปรากฏขึ้นตามช่วงเวลาที่ประมาณ 500 มม. ซึ่งมีประโยชน์ในการตัดสายยาง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับการประกอบอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ สำหรับเครื่องจักรบรรจุที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
· ตู้กดน้ำที่สร้างน้ำไฮโดรเจน เครื่องบรรจุอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ยา ฯลฯ
ของไหลที่ใช้งานได้ : อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 °C 65% RH): 0.8 MPa *
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง + 60 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
สีท่อ: 2 สี
* แรงดันใช้งานสูงสุดคือค่าแรงดันที่ 20 °C 65% RH ขณะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิอื่นต้องเผื่อขอบเขตความปลอดภัยจากเส้นโค้งแรงดันทะลุให้เพียงพอ โปรดทราบว่าหากใช้งานท่อในบริเวณที่มีการสั่น การงอ หรือการเคลื่อนไหวแบบอื่น ๆ ความร้อนระหว่างโมเลกุลอาจทำให้อุณหภูมิของท่อเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ท่อแตกได้
เส้นแรงดันทะลุ (ค่าอ้างอิง)
สัญลักษณ์ | 0320 | 0425 | 0640 | 0850 | 1065 | 1280 |
---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ⌀3 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ⌀2 | ⌀2.5 | ⌀4 | ⌀5 | ⌀6.5 | ⌀8 |
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (φmm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (φmm) | ความยาวรวมมาตรฐาน (ม.) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | รัศมีการติดตั้งขั้นต่ำ (มม.) | น้ำหนัก (ก./ ม.) | B สีดำ | CB สีน้ำเงินใส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT0320- (2)- (3) | 3 | 2 | 20/50/100 | 8 | 12 | 7 | ○ | ○ |
UBT0425- (2)- (3) | 4 | 2.5 | 20/50/100 | 10 | 15 | 9 | ○ | ○ |
UBT0640- (2)- (3) | 6 | 4 | 20/50/100 | 15 | 23 | 19 | ○ | ○ |
UBT0850- (2)- (3) | 8 | 5 | 20/50/100 | 15 | 23 | 36 | ○ | ○ |
UBT1065- (2)- (3) | 10 | 6.5 | 20/50/100 | 20 | 30 | 54 | ○ | ○ |
UBT1280- (2)- (3) | 12 | 8 | 20/50/100 | 30 | 45 | 74 | ○ | ○ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัดการใช้บริการ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว M (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 469.94 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 20 | ||
฿ 422.32 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 8 | 20 | ||
฿ 747.50 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 50 | ||
฿ 800.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 8 | 50 | ||
฿ 1,442.91 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 100 | ||
฿ 222.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 1 | ||
฿ 267.10 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 2 | ||
฿ 300.18 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 3 | ||
฿ 314.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 4 | ||
฿ 327.92 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 5 | ||
฿ 341.79 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 6 | ||
฿ 355.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 7 | ||
฿ 369.53 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 8 | ||
฿ 383.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 9 | ||
฿ 397.27 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 10 | ||
฿ 623.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 20 | ||
฿ 872.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 30 | ||
฿ 969.68 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 40 | ||
฿ 1,069.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 8 | 50 | ||
฿ 1,442.91 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 8 | 100 | ||
฿ 222.58 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 1 | ||
฿ 267.10 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 2 | ||
฿ 300.18 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 3 | ||
฿ 314.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 4 | ||
฿ 327.92 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 5 | ||
฿ 341.79 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 6 | ||
฿ 355.66 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 7 | ||
฿ 369.53 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 8 | ||
฿ 383.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 9 | ||
฿ 397.27 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 10 | ||
฿ 623.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 20 | ||
฿ 872.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 30 | ||
฿ 1,069.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 8 | 50 | ||
฿ 509.42 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 20 | ||
฿ 509.42 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 10 | 20 | ||
฿ 972.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 50 | ||
฿ 894.25 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 10 | 50 | ||
฿ 1,750.00 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 100 | ||
฿ 241.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 1 | ||
฿ 288.72 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 2 | ||
฿ 303.80 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 3 | ||
฿ 318.88 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 4 | ||
฿ 333.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 5 | ||
฿ 349.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 6 | ||
฿ 364.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 7 | ||
฿ 379.18 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 8 | ||
฿ 394.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 9 | ||
฿ 409.33 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 10 | ||
฿ 561.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 15 | ||
฿ 677.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 20 | ||
฿ 892.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 25 | ||
฿ 945.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 30 | ||
฿ 997.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 35 | ||
฿ 1,050.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 40 | ||
฿ 1,106.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 45 | ||
฿ 1,159.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 50 | ||
฿ 1,212.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 55 | ||
฿ 1,264.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 60 | ||
฿ 1,750.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 10 | 100 | ||
฿ 241.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 1 | ||
฿ 288.72 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 2 | ||
฿ 303.80 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 3 | ||
฿ 318.88 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 4 | ||
฿ 333.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 5 | ||
฿ 349.03 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 6 | ||
฿ 364.11 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 7 | ||
฿ 379.18 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 8 | ||
฿ 394.26 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 9 | ||
฿ 409.33 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 10 | ||
฿ 561.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 15 | ||
฿ 677.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 20 | ||
฿ 892.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 25 | ||
฿ 945.29 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 30 | ||
฿ 997.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 35 | ||
฿ 1,050.97 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 40 | ||
฿ 1,106.32 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 45 | ||
฿ 1,159.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 50 | ||
฿ 1,212.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 55 | ||
฿ 1,264.65 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ล้างสีดำ | 10 | 60 | ||
฿ 802.84 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 20 | ||
฿ 802.84 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 15 | 20 | ||
฿ 1,397.42 ฿ 805.75 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 50 | ||
฿ 1,514.80 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 15 | 50 | ||
฿ 2,775.10 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 100 | ||
฿ 283.30 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 1 | ||
฿ 308.02 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 2 | ||
฿ 332.75 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 3 | ||
฿ 357.47 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 4 | ||
฿ 382.20 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 5 | ||
฿ 406.92 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การมี | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -15:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | 0:: 0.8 | ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) | -100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง