(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อขดเกลียวไนลอนที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปืนลมและบล็อคขับเคลื่อนลม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ท่อขดเกลียวไนลอนที่มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· สามารถใช้เพื่อวางท่อแบบประหยัดพื้นที่ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของอุปกรณ์ได้โดยไม่ทำให้ฟิตติ้งตึงเกินไป
[การใช้งาน]
· ใช้ในงานเดินท่อที่เกี่ยวข้องกับการเป่าลม เซิร์ฟเวอร์ที่สร้างน้ำไฮโดรเจน และอื่น ๆ
ลักษณะภายนอกของท่อขดเกลียวไนลอน
Drawing ระบุขนาดของท่อขดเกลียวไนลอน
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ น้ำมันถ่ายเทความร้อน (*1 ถึง *3)
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65%): 1.5 MPa (*4)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -15 ถึง +90°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เส้นแรงดันทะลุ (ค่าอ้างอิง)
สัญลักษณ์ | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 |
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ ⌀D | L | A | ød |
---|---|---|---|---|
NL 04-2- (4) | 4 × 2.5 | 300 | 100 | 27 |
NL 04-3- (4) | 500 | 165 | ||
NL 04-5- (4) | 900 | 280 | ||
NL 04-7- (4) | 1,200 | 395 | ||
NL 04-10- (4) | 1,800 | 580 | ||
NL 04-14- (4) | 2,500 | 820 | ||
NL 04-20- (4) | 3,600 | 1,200 | ||
NL 06-2- (4) | 6 × 4 | 420 | 140 | 35 |
NL 06-3- (4) | 650 | 210 | ||
NL 06-5- (4) | 1,100 | 340 | ||
NL 06-7- (4) | 1,500 | 480 | ||
NL 06-10- (4) | 2,100 | 680 | ||
NL 06-14- (4) | 2,900 | 960 | ||
NL 06-20- (4) | 4,200 | 1,400 | ||
NL 08-3- (4) | 8 × 6 | 420 | 140 | 62 |
NL 08-5- (4) | 700 | 230 | ||
NL 08-7- (4) | 1,000 | 330 | ||
NL 08-10- (4) | 1,500 | 500 | ||
NL 08-14- (4) | 2,100 | 700 | ||
NL 08-20- (4) | 3,000 | 1,000 | ||
NL 10-5- (4) | 10 × 7.5 | 660 | 220 | 85 |
NL 10-7- (4) | 1,000 | 325 | ||
NL 10-10- (4) | 1,400 | 460 | ||
NL 10-14- (4) | 2,000 | 650 | ||
NL 10-20- (4) | 2,800 | 930 | ||
NL 12-5- (4) | 12 × 9 | 600 | 200 | 114 |
NL 12-7- (4) | 900 | 280 | ||
NL 12-10- (4) | 1,300 | 410 | ||
NL 12-14- (4) | 1,800 | 590 | ||
NL 12-20- (4) | 2,500 | 820 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | ความยาว M (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.51 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 2 | ||
฿ 438.23 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 3 | ||
฿ 488.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 5 | ||
฿ 694.55 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 7 | ||
฿ 949.52 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 10 | ||
฿ 1,362.64 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 14 | ||
฿ 1,872.57 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | 20 | ||
฿ 477.80 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 2 | ||
฿ 504.58 ฿ 302.24 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 3 | ||
฿ 572.46 ฿ 342.27 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 5 | ||
฿ 797.12 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 7 | ||
฿ 1,125.59 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 10 | ||
฿ 1,567.77 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 14 | ||
฿ 2,210.42 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | 20 | ||
฿ 632.75 ฿ 396.35 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 3 | ||
฿ 702.44 ฿ 422.24 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 5 | ||
฿ 991.65 ฿ 550.27 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 7 | ||
฿ 1,378.41 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 10 | ||
฿ 1,956.82 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 14 | ||
฿ 2,730.35 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | 20 | ||
฿ 869.09 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 5 | ||
฿ 1,224.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 7 | ||
฿ 1,711.71 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 10 | ||
฿ 2,423.43 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 14 | ||
฿ 3,396.95 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | 20 | ||
฿ 1,069.38 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 5 | ||
฿ 1,598.53 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 7 | ||
฿ 2,112.28 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 10 | ||
฿ 2,959.14 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 14 | ||
฿ 4,198.08 | TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สี | สีดำ |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน 12 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -15:: 90 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | 0:: 1.5 | ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) | -100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง