1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อฟลูออโรเรซิ่น (PFA) แบบตรงสำหรับงานวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ท่อฟลูออโรเรซิ่น (PFA) แบบตรงสำหรับงานวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,273.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี ทนความร้อน และทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง
· ผิวด้านในมีความเรียบสูง โปร่งใส และ มีความบริสุทธิ
· หลังจากทำความสะอาดด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จะบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
· ผู้ผลิตเสนอขนาดสินค้าเป็นหน่วยนิ้วสำหรับสินค้ากึ่งมาตรฐาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ร่วมกับฟิตติ้ง SUS316 ที่มีขนาดเป็นหน่วยนิ้ว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้งานด้านเคมี การแพทย์ เภสัชกรรม อาหาร ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะของท่อฟลูออโรเรซิ่น (PFA)

ท่อฟลูออโรเรซิ่น (PFA) แบบตรงสำหรับงานวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ (ดูเงื่อนไข *1 ถึง *3) สารเคมี ฯลฯ (ดูเงื่อนไข *4)
ความดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65%) (*5): 2.4 MPa (SFT0420), 1.4 MPa (SFT0425, 0640), 1.0 MPa (SFT0860, 1075, 1290, 1/4, 3/8, 1/2), 0.8 MPa (SFT1080, 1210)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -65 ถึง + 260 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
สีท่อ: สีใส

คำเตือน

  • *1 เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากต่ำกว่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุด
  • *2 สามารถใช้น้ำประปามาตรฐานที่เทียบเท่าน้ำประปาในญี่ปุ่นได้ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
  • *3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แหวนอินเสิร์ทเมื่อเชื่อมต่อกับฟิตติ้งแบบสวมเร็ว และใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
  • *4 โปรดติดต่อผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้สินค้านี้กับสารเคมี
  • *5 ค่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุดเป็นค่าที่ 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65% เมื่อใช้งานสินค้าที่อุณหภูมิอื่น ให้เผื่อระยะปลอดภัยจากเส้นแรงดันทะลุให้เพียงพอ

ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน× เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

 ขนาดในหน่วยมิลลิเมตรขนาดในหน่วยนิ้ว
สัญลักษณ์042004250640086010751080129012101/43/81/2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)⌀4⌀6⌀8⌀10⌀12⌀6.35⌀9.53⌀12.7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)⌀2⌀2.5⌀4⌀6⌀7.5⌀8⌀9⌀10⌀4.57⌀6.99⌀9.56

ขนาดที่รองรับการใช้งาน

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ
(φmm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ
(φmm)
ความยาวรวมมาตรฐาน
(ม.)
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
(มม.)
รัศมีการติดตั้งขั้นต่ำ
(มม.)
น้ำหนัก
(ก./ ม.)
SFT 0420- (2) - C-C425/2071022
SFT 0425- (2) - C-C42.55/20142018
SFT 0640- (2) - C-C645/20142036
SFT 0860- (2) - C-C865/20274050
SFT 1075- (2) - C-C107.55/20406078
SFT 1080- (2) - C-C1085/20507562
SFT 1290- (2) - C-C1295/204770112
SFT 1210- (2) - C-C12105/206710076
SFT 1/4- (2) - C-C6.354.575/20142034
SFT 3/8- (2) - C-C9.536.995/20406072
SFT 1/2- (2) - C-C12.79.565/204770120
  • * ใส่ความยาวรวมมาตรฐานใน (2) ในรูปแบบการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า
SFT0640-5-CCSALE
SFT0640-20-CC
SFT0640-20-CC-L1
SFT0640-20-CC-L2
SFT0640-20-CC-L3
SFT0640-20-CC-L4
SFT0640-20-CC-L5
SFT0640-20-CC-L6
SFT0640-20-CC-L7
SFT0640-20-CC-L8
SFT0640-20-CC-L9
SFT0640-20-CC-L10
SFT0860-5-CC
SFT1/2-5-CC
SFT1/4-5-CC
SFT1075-5-C-C
SFT1080-5-CC
SFT1290-5-C-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัดการใช้บริการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)
(MPa)
ความยาว M
(ม.)

฿ 2,273.38

฿ 1,364.26

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส140~ 1.45

฿ 7,914.99

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส140~ 1.420

฿ 2,496.77

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.41

฿ 2,596.65

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.42

฿ 2,646.58

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.43

฿ 2,696.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.44

฿ 2,996.13

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.45

฿ 3,495.48

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.46

฿ 3,745.16

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.47

฿ 3,994.84

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.48

฿ 4,244.52

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.49

฿ 4,494.19

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน การมี6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส140~ 1.410

฿ 3,326.88

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่8ถึง 86ถึง 6[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส270~ 1.05

฿ 8,594.05

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่12.7ถึง 159.56ถึง 10[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส470~ 1.05

฿ 3,367.51

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน ไม่6.35ถึง 74.57ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส140~ 1.05

฿ 4,676.60

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน ไม่10ถึง 107.5ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส400~ 1.05

฿ 4,621.85

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่10ถึง 108ถึง 8[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส500~ 0.85

฿ 7,179.95

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน ไม่12ถึง 159ถึง 9[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีใส470~ 1.05

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาด / ทนต่อ การกัดกร่อน / กันน้ำ / ทนความร้อน / ทนสภาพอากาศ จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น PFA
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -65:: 260 ระดับ สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ(ปาสคาล) -100