(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีความยืดหยุ่นเท่ากับฟิตติ้งมาตรฐาน แม้ว่าจะใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ
รหัสสินค้า |
---|
UP-9102-20-G-SR |
UP-9102-20-R-SR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,076.36 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สีเขียว | ||
฿ 5,076.36 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สีแดง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 1 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | 1 หรือน้อยกว่า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทั่วไป / สุญญากาศ |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน ติดไฟได้ | รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 3 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.7 | ความยาว M(ม.) | 20 |
ความทนไฟ | ความทนไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง