(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของฝุ่นผง ปราศจากน้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,514.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 10 | ||
฿ 9,514.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส | 10 | ||
฿ 9,514.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เขียวใส | 10 | ||
฿ 9,514.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 10 | ||
฿ 9,514.93 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | ขาว | 10 | ||
฿ 11,570.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 13 | ||
฿ 12,612.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส | 13 | ||
฿ 12,612.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เขียวใส | 13 | ||
฿ 12,612.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 13 | ||
฿ 12,612.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ขาว | 13 | ||
฿ 14,790.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 16.5 | ||
฿ 13,568.16 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส | 16.5 | ||
฿ 14,790.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เขียวใส | 16.5 | ||
฿ 14,790.87 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 16.5 | ||
฿ 13,568.16 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ขาว | 16.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สถานการณ์ที่สะอาด / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 |
วัสดุ ยูรีเทน | ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | 0:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | :: 0.7 |
ความยาว M(ม.) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง