(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อหางปลาไหลรุ่นมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเดินท่อที่ต้องการประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
·ใช้ได้เฉพาะในประเภทการขันด้วยมือเท่านั้นสามารถขัน สายยาง ด้วยมือได้
· กลุ่มสินค้ามีชนิดการยึดใหม่
·นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
·ด้วย สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ม ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและท่อที่ประหยัดพื้นที่ที่ซับซ้อน
·ประเภทการขันที่ยึดและถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่ายและสามารถขันได้ด้วยมือเท่านั้น
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้
ลักษณะภายนอกของตัวต่อขยายสกรู
Drawing ระบุขนาดของอะแดปเตอร์สกรูต่อขยาย
สเปค
ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด: 1.0 MPa (0.4 MPa เมื่อใช้ท่อสุญญากาศ)
แรงดันสุญญากาศขณะใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ขนาดท่อ
ขนาดมิลลิเมตร: ⌀3 × ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 มม.), ⌀4 × ⌀2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.), ⌀5 × ⌀3 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม.), ⌀6 × ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)
ขนาดเกลียว
เกลียวนอก: M3 × 0.5, M5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1/8
เกลียวใน: M3 × 0.5, M5 × 0.8
รูปแบบ | R1 | R2 | A1 | B | L | A2 | หกเหลี่ยม H | ⌀P | G | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLC-FM3-M3□ | M3 × 0.5 | M3 × 0.5 | 2.5 [2.2] | 12.5 | 10 [10.3] | 5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 [0.8] | 1.0 | 1.6 |
LLC-FM5-M5□ | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | 3 [3.2] | 19 | 16 [15.8] | 6 | 8 | 7.8 | 0.5 [0.3] | 3.8 | 6.2 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
LLC-FM3-M3 |
LLC-FM5-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.49 ฿ 35.80 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า Free-cutting | M3 | 0.5 | ||
฿ 35.35 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | M5 | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ส่วนต่อขยาย | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | M | สเปค แพ็คเกจ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง