1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งขนาดเล็ก, นิปเปิลขนาดเล็ก

ฟิตติ้งขนาดเล็ก, นิปเปิลขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งขนาดเล็ก นิปเปิลที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการเดินท่อที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
เมื่อใช้ร่วมกับท่อกลวง ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจึงเหมาะกับการต่อท่ออุปกรณ์สุญญากาศ
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและท่อประหยัดพื้นที่
มีเฉพาะในประเภทการขันด้วยมือเท่านั้น สามารถขันท่อด้วยมือได้
· รุ่นมาตรฐาน
· ท่อแบบง่ายต่อการสวมและถอด
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้

รายละเอียดจำเพาะของฟิตติ้งขนาดเล็ก - ชนิดยูเนี่ยนหางไหลตรง

ฟิตติ้งขนาดเล็ก - ชนิดยูเนี่ยนหางไหลตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ของฟิตติ้งขนาดเล็ก - ชนิดยูเนี่ยนหางไหลตรง

ฟิตติ้งขนาดเล็ก - ชนิดยูเนี่ยนหางไหลตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
⌀D
BC⌀Pพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
(ก.)
LU-0320□213640.90.4
LU-0425□2.515751.70.6
LU-0640□415.677.53.81.8

หน่วย: มม.

รหัสสินค้า
LU-0320SALE
LU-0425SALE
LU-0640
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ID
(Ø)

฿ 29.71

฿ 10.20

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2

฿ 30.65

฿ 9.70

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5

฿ 39.82

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หัวฉีด น้อยที่สุด วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สเปค แพ็คเกจ สเปค มาตรฐาน