(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กฟิตติ้งขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการเดินท่อที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อท่อขนาดเล็กเหมาะสำหรับการต่ออุปกรณ์ท่อสุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ
· สำหรับชนิดกด จะสามารถขันแน่นได้โดยใช้เพียงแค่มือ
· รุ่นมาตรฐาน
· ท่อแบบง่ายต่อการสวมและถอด
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้
รูปลักษณ์ของฟิตติ้งขนาดเล็ก - แคลมป์
Drawing ระบุขนาด
รูปแบบ | R | A | B | L | G | หกเหลี่ยม H | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-M3□ | M3 × 0.5 | 2.5 [2.2] | 5.5 | 3 [3.3] | 0.5 [0.8] | 5.5 | 0.6 |
LP-M5□ | M5 × 0.8 | 3 [3.2] | 6 | 3 [2.8] | 0.5 [0.3] | 7 | 1.5 |
หน่วย: มม.
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ปลั๊ก | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | M | สเปค แพ็คเกจ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง