(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ของฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดที่เข้ากันได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหลากหลายประเภท กะทัดรัดแต่มีหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
UEF3BU-M3 |
UEF4BU |
UEF4BU-M3 |
UEF4U |
UEF6U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 573.58 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ข้อต่องอ สากล (ข้อต่อหางปลาไหล) | M3 | 3 | 0.5 | ||
฿ 509.43 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | ข้อต่องอ สากล (ข้อต่อหางปลาไหล) | M5 | 4 | 0.8 | ||
฿ 535.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่องอ สากล (ข้อต่อหางปลาไหล) | M3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 725.83 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 21 วัน | ข้อต่องอ สากล ( ข้อต่อฟิตติ้ง แคลมป์ยึด ) | M5 | 4 | 0.8 | ||
฿ 640.00 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ข้อต่องอ สากล ( ข้อต่อฟิตติ้ง แคลมป์ยึด ) | M5 | 6 | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง