(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กฟิตติ้งหลายชนิดสำหรับการเดินท่อแบบขันเกลียวที่กะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กฟิตติ้งสำหรับการต่อท่อแบบขันเกลียวที่กะทัดรัด สำหรับอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด
· ฟิตติ้งซีรีส์กะทัดรัดที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์กะทัดรัดหลากหลายชนิด
· แม้ว่าจะมีขนาดกะทัดรัดก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก
· นอกจากนี้ยังมีท่อไนล่อนเฉพาะอีกด้วย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้อุปกรณ์นิวเมติกส์ในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาดของ PF-M3
Drawing ระบุขนาดของ PF
ชื่อ/ รูปทรง | ปลั๊ก | ||
---|---|---|---|
รุ่น | PF-M3 | PF | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อ | M3 × 0.5 (เกลียวนอก) | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้งานได้ มม. | — | ||
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ mm² | — | ||
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน °C | 0 ถึง +60 | ||
วัสดุ | สเตนเลส | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | |
มวล ก. | 0.5 | 1.3 | |
หมายเหตุ | อุปกรณ์เสริม | พร้อมปะเก็น 1 ชิ้น | |
หน่วยซื้อ | — |
เปิดตัวมานานหลายทศวรรษ เชื่อถือได้ และมีประวัติการใช้งานที่ดี
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PF |
PF-M3 |
PF-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว | สเปค SUS | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.94 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ทองเหลือง | ชุบผิวนิกเกิล | M5 | - | 0.8 | ||
฿ 326.77 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส | ไม่ | M3 | - | 0.5 | ||
฿ 634.20 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส | ไม่ | M5 | ชนิด SUS | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ปลั๊ก | ชนิดสกรู | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง