(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ฟิตติ้งขนาดเล็กสำหรับรองรับอุปกรณ์ขนาดเล็กหลากหลายชนิด ฟิตติ้งขนาดเล็กนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
89-14 |
89-128 |
89-141 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว | สเปค SUS | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.64 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 100 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] อบ ยางสังเคราะห์ (NBR) บน แผ่นเหล็กกล้า | M5 | - | 0.8 | |||
฿ 635.52 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สเตนเลส | M5 | ชนิด SUS | 0.8 | ||
฿ 7.74 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 100 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] อบ ยางสังเคราะห์ (NBR) บน แผ่นเหล็กกล้า | M3 | - | 0.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ปะเก็น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง