1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead

ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 830.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน (ข้อตรงยูเนี่ยน Bulkhead)
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งแบบขันแน่นที่ใช้ SUS316 ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
·เหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่ต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อในสภาพแวดล้อมพิเศษในภาคส่วนที่คุณสมบัติสุญญากาศมีความสำคัญ (เช่น ยา เซมิคอนดัคเตอร์ แบตเตอรี่แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบตตารี่แบบชาร์จซ้ำได้ และอาหาร)

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
NSM0420
NSM0425
NSM0640SALE
NSM0860
NSM1075
NSM1080
NSM1210
NSM1290
NSM1613
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 833.62

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 42

฿ 833.06

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 42.5

฿ 830.47

฿ 481.76

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64

฿ 1,040.64

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 86

฿ 1,517.71

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 107.5

฿ 1,530.58

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 108

฿ 1,704.39

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1210

฿ 1,677.04

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 129

฿ 2,191.74

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ข้อต่อยูเนี่ยนตรง วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่