(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุ SUS316 ทั้งหมดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม
· การออกแบบไร้ปลอกช่วยลดความเสี่ยง เช่น ลืมติดปลอกหรือทำปลอกหาย
· ทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุในคลีนรูม (Class 1000)
· เพิ่มขนาดในหน่วยนิ้วแล้ว
· มีสินค้ารูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมมากขึ้น
*ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
NSP12 |
NSP14 |
NSP16 |
NSP18 |
NSP20 |
NSP22 |
NSP27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.03 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | ||
฿ 85.06 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | ||
฿ 130.45 ฿ 62.45 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | ||
฿ 96.46 ฿ 64.51 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | ||
฿ 85.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | ||
฿ 97.43 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | ||
฿ 97.43 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | แหวนสปริงรูปกรวย | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง