(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบบีบอัด (ข้อต่อสามทางตัวที) SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งแบบขันแน่นที่ใช้ SUS316 ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
·เหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่ต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
· ผลิตภัณฑ์ถูกฟอกด้วยอากาศบริษุทธิ์ แล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อในสภาพแวดล้อมพิเศษในภาคส่วนที่คุณสมบัติสุญญากาศมีความสำคัญ (เช่น ยา เซมิคอนดัคเตอร์ แบตเตอรี่แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบตตารี่แบบชาร์จซ้ำได้ และอาหาร)
● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า |
---|
NSE0420 |
NSE0425 |
NSE0640 |
NSE0860 |
NSE1/2 |
NSE1/4 |
NSE3/8 |
NSE1075 |
NSE1080 |
NSE1210 |
NSE1290 |
NSE1613 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,203.88 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 2 | ||
฿ 1,226.95 ฿ 662.92 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,167.74 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 1,422.36 ฿ 733.37 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 6 | ||
฿ 2,418.19 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 1,210.39 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 2,055.10 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 2,011.75 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,834.24 ฿ 1,194.46 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ||
฿ 2,273.74 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 10 | ||
฿ 2,273.59 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 9 | ||
฿ 2,424.35 | FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ⇔ แยก ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง