1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ 3 ทางแบบขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน

ข้อต่อ 3 ทางแบบขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,036.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

Drawing

หน่วย: มม.

Drawing

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

สเปค

ของไหลที่ใช้งานอากาศ น้ำ เป็นต้น (*)
แรงดันใช้งานสูงสุดตามแรงในการใช้งานท่อสูงสุด
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งานขึ้นอยู่กับช่วงคุณสมบัติของท่อ (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
  • * สำหรับสารเคมี แก๊สผสม เป็นต้น ความสอดคล้องกับคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โปรดตรวจสอบก่อนใช้

ขนาดที่ใช้ได้

ขนาดท่อขนาดเมตริก
สัญลักษณ์0420042506400806
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ (มม.)⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.)⌀6 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.)⌀8 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)⌀2 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2 มม.)⌀2.5 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2.5 มม.)⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม.)⌀6 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.)
กำหนดรูปแบบการขันน็อตเท่านั้น468
กำหนดรูปแบบแหวนสปริงทรงกรวยเท่านั้น121416
ขนาดท่อขนาดเมตริก
สัญลักษณ์10751080129012101613
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ (มม.)⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.)⌀12 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 12 มม.)⌀16 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)⌀7.5 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 7.5 มม.)⌀8 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8 มม.)⌀9 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9 มม.)⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10 มม.)⌀13 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 13 มม.)
กำหนดรูปแบบการขันน็อตเท่านั้น101216
กำหนดรูปแบบแหวนสปริงทรงกรวยเท่านั้น182024
  • * หากต้องการเฉพาะนัทขันแน่น ให้ป้อนสัญลักษณ์นัทขันแน่นเท่านั้น
  • * หากคุณต้องการแหวนรองสปริงจานหรือชนิด Bulkhead โปรดใส่สัญลักษณ์ของแหวนรองสปริงจานเท่านั้น สำหรับชนิดซ็อกเก็ต Bulkhead ให้เลือกจากขนาดเกลียวที่มี
ขนาดเกลียวเกลียวท่อเทเปอร์
สัญลักษณ์01020304
ขนาดเกลียวนอกR1/8R1/4R3/8R1/2
ขนาดเกลียวตัวเมียRc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2
กำหนดรูปแบบแหวนสปริงทรงกรวยเท่านั้น14182227
  • * หากคุณต้องการแหวนรองสปริงจานหรือชนิด Bulkhead โปรดใส่สัญลักษณ์ของแหวนรองสปริงจานเท่านั้น

Drawing แสดงโครงสร้าง (ชนิดข้องอ: สำหรับ NSL)

Drawing แสดงโครงสร้าง
  • * เนื่องจากสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี/อาหาร ส่วนเกลียวจะไม่มีซีลแลนท์เกลียวเพื่อลดผลกระทบ

ตารางมาตรฐาน

หน่วย: มม.

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
⌀D
RABL1L2E1(E2)E3Cด้านทแยงมุม
H1
ด้านทแยงมุม
H2
รหัสสินค้า
NSD0420-01
NSD0420-02
NSD0425-01
NSD0425-02
NSD0640-01
NSD0640-02
NSD0640-03
NSD0860-01
NSD0860-02
NSD0860-03
NSD1075-02
NSD1075-03
NSD1075-04
NSD1075-04-TP
NSD1080-02
NSD1080-03
NSD1080-04
NSD1210-02
NSD1210-03
NSD1210-04
NSD1290-02
NSD1290-03
NSD1290-04
NSD1613-03
NSD1613-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว

฿ 1,051.59

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/842สเปค มาตรฐาน

฿ 1,217.43

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/442สเปค มาตรฐาน

฿ 1,055.68

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/842.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,226.98

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/442.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,036.73

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/864สเปค มาตรฐาน

฿ 1,103.51

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/464สเปค มาตรฐาน

฿ 1,260.03

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/864สเปค มาตรฐาน

฿ 1,272.20

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/886สเปค มาตรฐาน

฿ 1,229.69

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1/486สเปค มาตรฐาน

฿ 1,388.63

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/886สเปค มาตรฐาน

฿ 1,760.39

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/4107.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,761.76

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/8107.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,944.08

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/2107.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,958.71

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน --7.5สเปค เทปซีล

฿ 1,766.16

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/4108สเปค มาตรฐาน

฿ 1,766.31

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/8108สเปค มาตรฐาน

฿ 1,923.00

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/2108สเปค มาตรฐาน

฿ 1,748.10

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/41210สเปค มาตรฐาน

฿ 1,748.10

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/81210สเปค มาตรฐาน

฿ 1,968.22

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/21210สเปค มาตรฐาน

฿ 1,761.91

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/4129สเปค มาตรฐาน

฿ 1,769.34

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/8129สเปค มาตรฐาน

฿ 1,989.30

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1/2129สเปค มาตรฐาน

฿ 2,099.61

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/81613สเปค มาตรฐาน

฿ 2,349.88

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/21613สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด แยก ที วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .