1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอ, ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน

ข้องอ, ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 ทนต่อการกัดกร่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 656.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ SUS316 ที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยมเป็นวัสดุทั้งหมด
· การออกแบบไร้ปลอกช่วยลดความกังวลเพราะลืมติดปลอกหรือทำหาย เป็นต้น
· ทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุในคลีนรูม (Class 1000)
· เพิ่มขนาดแบบเป็นนิ้ว มีสินค้ารูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมมากขึ้น
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเดินท่อสารเคมีและและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในภาคส่วนที่ต้องการคุณสมบัติสุญญากาศ
· สามารถใช้ท่อโพลียูรีเทนได้
[การใช้งาน]
· ใช้ในงานด้านเคมี, การแพทย์, อาหารและยา ฯลฯ

รายละเอียดจำเพาะของฟิตติ้งท่อสแตนเลส SUS316 ฟิตติ้งแบบบีบอีด - ข้องอ

รูปลักษณ์ของข้องอ

รูปลักษณ์ของข้องอ

Drawing ระบุขนาดของข้องอ (ขนาดมิลลิเมตร)

Drawing ระบุขนาดของข้องอ (ขนาดมิลลิเมตร)

Drawing ระบุขนาดของข้องอ (ขนาดในหน่วยนิ้ว)

Drawing ระบุขนาดของข้องอ (ขนาดในหน่วยนิ้ว)

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ อื่นๆ*
แรงดันใช้งานสูงสุด: ขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดของท่อ
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ขึ้นอยู่กับช่วงรายละเอียดจำเพาะของท่อ (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

  • * สำหรับสารเคมี แก๊สผสม เป็นต้น ความสอดคล้องกับคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน โปรดตรวจสอบก่อนใช้

ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4 × ⌀2, ⌀4 × ⌀2.5, ⌀6 × ⌀4, ⌀8 × ⌀5, ⌀8 × ⌀6,
⌀10 × ⌀6.5, ⌀10 × ⌀7.5, ⌀10 × ⌀8, ⌀12 × ⌀8,
⌀12 × ⌀9, ⌀12 × ⌀10, ⌀16 × ⌀11, ⌀16 × ⌀13
ขนาดในหน่วยนิ้ว⌀6.35 × ⌀4.57 (⌀1/4), ⌀9.53 × ⌀6.99 (⌀3/8),
⌀12.7 × ⌀9.56 (⌀1/2)
  • * ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)

ขนาดเกลียว

  • เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
  • เกลียวท่อทรงเรียวตัวเมีย: Rc1 / 8, rc1 / 4, rc3 / 8, rc1 / 2
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
⌀D
RABL1L2E1E2E3Cด้านตรงข้าม
H1
ด้านตรงข้าม
H2
มวล
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
NSL1/4-01□6.35 × 4.57R1/8827.9242127.92111.561212273.5
NSL1/4-02□R1/41130.124.12230.1221435
NSL1/4-03□R3/8124033.62940291986
NSL3/8-02□9.53 × 6.99R1/411403429402916.591719885.5
NSL3/8-03□R3/81233.689
NSL3/8-04□R1/21544.336.13144.33123132
NSL1/2-02□12.7 × 9.56R1/411403429402916.591919888.1
NSL1/2-03□R3/81233.689
NSL1/2-04□R1/21544.336.13144.33123131

ข้องอ (ขนาดในหน่วยนิ้ว)
หน่วย: มม.
*1. ขนาด L1 เป็นขนาดอ้างอิงหลังจากขันให้แน่นด้วยสกรู
*2. สำหรับ □ ในรูปแบบการสั่งซื้อ ให้ใส่ -TP เมื่อคุณต้องการชิ้นส่วนเกลียวแบบมีเทปซีล

รหัสสินค้า
NSL0420-01
NSL0420-02
NSL0425-01
NSL0425-02
NSL0640-01
NSL0640-02
NSL0640-03
NSL0860-01
NSL0860-02
NSL0860-03
NSL1/2-02
NSL1/2-03
NSL1/2-03-TP
NSL1/2-04
NSL1/4-01
NSL1/4-02
NSL1/4-03
NSL3/8-02
NSL3/8-03
NSL3/8-04
NSL1075-02
NSL1075-03
NSL1075-04
NSL1080-02
NSL1080-03SALE
NSL1080-04
NSL1210-02
NSL1210-03
NSL1210-04
NSL1290-02
NSL1290-03SALE
NSL1290-04
NSL1613-03
NSL1613-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว

฿ 737.32

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/842สเปค มาตรฐาน

฿ 843.13

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1/442สเปค มาตรฐาน

฿ 696.16

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/842.5สเปค มาตรฐาน

฿ 826.78

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/442.5สเปค มาตรฐาน

฿ 661.76

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/864สเปค มาตรฐาน

฿ 656.88

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/464สเปค มาตรฐาน

฿ 721.23

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3/864สเปค มาตรฐาน

฿ 745.00

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1/886สเปค มาตรฐาน

฿ 717.50

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/486สเปค มาตรฐาน

฿ 776.21

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3/886สเปค มาตรฐาน

฿ 1,158.11

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/412.79.56สเปค มาตรฐาน

฿ 1,158.40

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 3/812.79.56สเปค มาตรฐาน

฿ 1,153.87

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน --9.56สเปค เทปซีล

฿ 1,405.85

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/212.79.56สเปค มาตรฐาน

฿ 732.90

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/86.354.57สเปค มาตรฐาน

฿ 761.25

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1/46.354.57สเปค มาตรฐาน

฿ 844.36

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3/86.354.57สเปค มาตรฐาน

฿ 1,161.26

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1/49.536.99สเปค มาตรฐาน

฿ 1,137.15

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 3/89.536.99สเปค มาตรฐาน

฿ 1,385.04

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/29.536.99สเปค มาตรฐาน

฿ 1,002.20

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/4107.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,070.20

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3/8107.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,260.25

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/2107.5สเปค มาตรฐาน

฿ 1,089.66

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/4108สเปค มาตรฐาน

฿ 1,079.58

฿ 549.94

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8108สเปค มาตรฐาน

฿ 1,260.25

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/2108สเปค มาตรฐาน

฿ 1,096.30

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1/41210สเปค มาตรฐาน

฿ 1,007.56

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3/81210สเปค มาตรฐาน

฿ 1,273.23

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/21210สเปค มาตรฐาน

฿ 1,008.25

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/4129สเปค มาตรฐาน

฿ 1,095.53

฿ 612.73

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8129สเปค มาตรฐาน

฿ 1,278.31

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1/2129สเปค มาตรฐาน

฿ 1,341.01

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3/81613สเปค มาตรฐาน

฿ 1,546.05

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1/21613สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R