(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ทองเหลืองพิเศษสำหรับบอดี้โลหะเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีขึ้น *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
NKE0425 |
NKE0640 |
NKE0850 |
NKE0860 |
NKE1065 |
NKE1075 |
NKE1280 |
NKE1290 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.85 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 2.5 | ||
฿ 280.89 | FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 281.75 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 5 | ||
฿ 281.75 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 6 | ||
฿ 372.62 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.5 | ||
฿ 361.35 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7.5 | ||
฿ 379.42 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 8 | ||
฿ 367.99 | FITTING | 10 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 9 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายยาง ⇔ แยก ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | วัสดุ | ทองเหลือง พิเศษ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง