1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งทองเหลืองแบบขันแน่นสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม ข้อตรงเกลียวใน

ฟิตติ้งทองเหลืองแบบขันแน่นสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม ข้อตรงเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ทองเหลืองพิเศษสำหรับบอดี้โลหะ ทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำได้ดีขึ้นอย่างมาก *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะเปิดให้เข้าถึงได้ทันทีที่แก้ไขเสร็จสิ้น

[คุณสมบัติ]
· ทองเหลืองพิเศษใช้สำหรับโครงสร้างที่เป็นโลหะ
· ทนต่อการกัดกร่อนจากน้ำได้ดีขึ้นอย่างมาก
· เหมาะที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และปรับอุณหภูมิของแม่พิมพ์
· การออกแบบไม่มีปลอก ดังนั้น การลืมติดหรือทำปลอกหายจะไม่เกิดขึ้นอีก เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
NKCF0425-01
NKCF0425-02
NKCF0640-01
NKCF0640-02
NKCF0640-03
NKCF0850-01
NKCF0850-02
NKCF0850-03
NKCF0860-01
NKCF0860-02
NKCF0860-03
NKCF1065-02
NKCF1065-03
NKCF1065-04
NKCF1075-02
NKCF1075-03
NKCF1075-04
NKCF1280-02
NKCF1280-03
NKCF1280-04
NKCF1290-02
NKCF1290-03
NKCF1290-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 99.63

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/842.5

฿ 112.90

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/442.5

฿ 99.63

FITTING 10 ชิ้น 21 วัน 1/864

฿ 112.90

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/464

฿ 132.80

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/864

฿ 109.28

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/885

฿ 122.55

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/485

฿ 135.81

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/885

฿ 109.28

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/886

฿ 122.55

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/486

฿ 135.81

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/886

฿ 129.18

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/4106.5

฿ 146.07

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/8106.5

฿ 193.70

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/2106.5

฿ 130.45

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/4107.5

฿ 146.07

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/8107.5

฿ 193.70

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/2107.5

฿ 132.80

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/4128

฿ 152.70

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/8128

฿ 197.04

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/2128

฿ 132.80

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/4129

฿ 162.85

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/8129

฿ 196.88

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/2129

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เพศหญิง วัสดุ ทองเหลือง พิเศษ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู Rc