(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฐานบล็อกชนิดใช่คู่กับวาวล์เดี่ยว แบบลมใช้งานออกที่ตัววาวล์ แผ่นอุดสำหรับฐานตั้งวาล์วแบบบล็อกเดี่ยว ฐานบล็อกใช่คู่กับวาวล์เดี่ยว แบบลมใช้งานออกที่ฐาน
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม. ความกว้างของ วาล์ว 10 มม. และ การใช้พลังงาน ต่ำ
· สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา แบบหล่อ ใหม่ที่มีหลากหลายประเภทเช่นการใช้ร่วมกันแบบคู่เดียวและอุปกรณ์ ข้อต่อลด ขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และสายการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
F10BP |
F10Z-21 |
F10Z-25 |
F10Z-GS1 |
F10Z-MP |
F10Z-NPM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สเปค ชิ้นส่วนเพิ่มเติม | ปะเก็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.17 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | แผ่นเพลท เปล่า | แผ่นเพลท บล็อค | ไม่ | ||
฿ 131.08 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กฉากสำหรับยึด | เหล็กฉากสำหรับยึด | ไม่ | ||
฿ 444.17 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | รองพื้นทาง | รองพื้นทาง | ไม่ | ||
฿ 127.20 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ปะเก็น | ปะเก็น | การมี | ||
฿ 140.83 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | [บล็อกการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดแผ่นเพลท] บล็อค และ แผ่นเพลท สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ | P พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียวใน บล็อค | การมี | ||
฿ 502.89 | STANDARD TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | โสด สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ อากาศ | การมี |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง