(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลวาล์วขนาดเล็ก รุ่น(10) ข้อต่องอ BVLM
- วัสดุหลัก: เรซิน PBT (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต)
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลืองชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่ใช่จุดเหยือกแข็ง)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยางที่ใช้ต่อร่วม : 4 และ 6 มม
- จำนวนพอร์ต: 2 พอร์ต
- บอลวาล์วเปิดและปิดด้วยแรงดันลมไปยังอุปกรณ์นิวเมติกส์
- สามารถปรับอัตราการไหลโดยประมาณได้โดยการตั้งค่ามุมของมือหมุน
- ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารหล่อลื่นร่วมกับผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
BVLM6-4 |
BVLM6-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 477.01 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 5 หรือน้อยกว่า | ø 4 | ||
฿ 479.61 | CLOSED VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | ถึง 10 | ø 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | φ6 | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง