(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเหมาะสมกับขนาดของท่อที่ใช้
· ซีรีส์ 10 มีสเกลที่ปุ่มบิด ทำให้ปรับอัตราการไหลได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
BVLC01-4 |
BVLC01-6 |
BVLC4-01 |
BVLC6-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | ตำแหน่ง ของ เกลียว ท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.53 ฿ 262.01 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ4 | 4 | 5 หรือน้อยกว่า | ตามแนวนอน | ||
฿ 436.53 ฿ 262.01 | CLOSED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ6 | 8 | ถึง 10 | ตามแนวนอน | ||
฿ 401.83 | MANUAL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | φ4 | 4 | 5 หรือน้อยกว่า | ข้างล่าง | ||
฿ 401.83 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ6 | 8 | ถึง 10 | ข้างล่าง |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | R คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง