1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเปิด-ปิด: บอลวาล์ว แบบยูเนี่ยนตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

วาล์วเปิด-ปิด: บอลวาล์ว แบบยูเนี่ยนตรงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 549.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- บอลวาล์ว รุ่น 20/60 ข้อลด BVG
- วัสดุหลัก: เรซิน PPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์)
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลืองชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่ใช่จุดเหยือกแข็ง)
- ขนาดเกลียว: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
- สถานะการใช้งาน: อากาศและน้ำ
- วิธีการเปิด/ปิดวาล์ว: ในการเปิดวาล์ว ให้หมุนที่จับ 90 องศาในทิศทาง O (เปิด) หากต้องการปิด ให้หมุนที่จับไปในทิศทาง S (หยุด) จนกระทั่งสุด

รหัสสินค้า
BVG20-0806
BVG60-1210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง 2

฿ 549.58

STOPPER VALVE 1 ชิ้น 3 วัน φ813ถึง 15ø 6

฿ 624.87

MANUAL 1 ชิ้น 3 วัน φ1240ถึง 40ø 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด
วิธีการใช้งาน ลูกบิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง