(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วเปลี่ยนเส้นทางการไหลของลมที่ 90°
· การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยฟังก์ชั่นที่ช่วยให้เปลี่ยนเส้นทางการไหลของลมได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
HBV1/2-3/8 |
HBV1/4-1/4 |
HBV3/8-3/8 |
HBV5/16-1/4 |
HBV5/16-5/16 |
HBV6-6 |
HBV8-6 |
HBV8-8 |
HBV10-10 |
HBV12-10 |
HBV12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 756.10 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 1/2 | 24.5 | ถึง 30 | 3/8 | ||
฿ 678.43 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 1/4 | 9 | ถึง 10 | 1/4 | ||
฿ 739.47 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3/8 | 24 | ถึง 30 | 3/8 | ||
฿ 673.13 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 5/16 | 11 | ถึง 15 | 1/4 | ||
฿ 673.13 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 5/16 | 17 | ถึง 20 | 5/16 | ||
฿ 688.30 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ6 | 9 | ถึง 10 | ø 6 | ||
฿ 683.77 ฿ 360.55 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ8 | 11 | ถึง 15 | ø 6 | ||
฿ 688.30 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ8 | 17 | ถึง 20 | ø 8 | ||
฿ 765.55 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ10 | 24 | ถึง 30 | ø 10 | ||
฿ 758.42 | CONTROL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | φ12 | 24.5 | ถึง 30 | ø 10 | ||
฿ 764.95 | CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ12 | 34.5 | ถึง 40 | ø 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | การสลับทิศทาง 2 ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วิธีการติดตั้ง | ด้านล่าง |
การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง