1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งวาล์วแบบแมคคานิคอล ชนิดไมโครสวิตช์ ชนิดพิน (ตำแหน่งกลางรูระบาย)

สวิตชิ่งวาล์วแบบแมคคานิคอล ชนิดไมโครสวิตช์ ชนิดพิน (ตำแหน่งกลางรูระบาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 656.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบกดนี้ใช้เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายเข้ามา
· ด้วยลิ้นวาล์วแบบสปูล จึงใช้งานง่ายโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความดัน
· มีวาล์ว 3 ทางที่มีรูระบาย และวาล์ว 2 ทางที่ไม่มีรูระบาย
· ชนิดติดตั้งที่พาเนลจะมีฟิตติ้งที่หมุนได้ทุกทิศทาง ทำให้ใส่ท่อได้ง่าย

รหัสสินค้า
MVM43-JSALE
MVM43A-J
MVM63A-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 656.20

฿ 379.81

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปกติปิดφ43

฿ 656.20

MANUAL 1 ชิ้น 8 วัน วาล์วปรกติเปิดφ43

฿ 656.80

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน วาล์วปรกติเปิดφ67

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท ไมโครสวิตช์ จำนวนพอร์ต 3- พอร์ตเชื่อมต่อ วิธีการใช้งาน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วิธีการติดตั้ง พื้นผิว ด้านข้าง การรักษาสถานะการทำงาน สปริง กลับ ตำแหน่ง 2
ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภท ขาพิน วิธีไอเสีย ไอเสียทั่วไป