(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบกดนี้ใช้เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายเข้ามา
· ด้วยลิ้นวาล์วแบบสปูล จึงใช้งานง่ายโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความดัน
· มีวาล์ว 3 ทางที่มีรูระบาย และวาล์ว 2 ทางที่ไม่มีรูระบาย
· ชนิดติดตั้งที่พาเนลจะมีฟิตติ้งที่หมุนได้ทุกทิศทาง ทำให้ใส่ท่อได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MVF42 |
MVF42A |
MVF43 |
MVF43A |
MVF62 |
MVF62A |
MVF63 |
MVF63A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | วิธีไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,201.66 ฿ 670.53 | MECHANICAL VALVE FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | ปกติปิด | φ4 | 3 | - | ||
฿ 1,193.66 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | วาล์วปรกติเปิด | φ4 | 3 | - | ||
฿ 1,195.78 ฿ 619.89 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | ปกติปิด | φ4 | 3 | เปิดบรรยากาศ | ||
฿ 1,196.39 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | วาล์วปรกติเปิด | φ4 | 3 | เปิดบรรยากาศ | ||
฿ 1,201.80 ฿ 697.89 | MECHANICAL VALVE FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | ปกติปิด | φ6 | 7 | - | ||
฿ 1,201.95 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | วาล์วปรกติเปิด | φ6 | 7 | - | ||
฿ 1,201.95 ฿ 678.74 | MECHANICAL VALVE FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | ปกติปิด | φ6 | 7 | เปิดบรรยากาศ | ||
฿ 1,200.44 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | วาล์วปรกติเปิด | φ6 | 7 | เปิดบรรยากาศ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | สวิตช์เท้าเหยียบ | วิธีการใช้งาน | สวิตช์เท้าเหยียบ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
การรักษาสถานะการทำงาน | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง