1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งวาล์วแบบแมคคานิคอล แมคคานิคอลวาล์ว ชนิดติดตั้งที่พาเนล โรลเลอร์

สวิตชิ่งวาล์วแบบแมคคานิคอล แมคคานิคอลวาล์ว ชนิดติดตั้งที่พาเนล โรลเลอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 895.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วแบบกดนี้ใช้เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายเข้ามา

รหัสสินค้า
MVP42-R
MVP43-R
MVP62-R
MVP63-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
วิธีไอเสีย

฿ 895.42

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อφ43-

฿ 895.27

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อφ43เปิดบรรยากาศ

฿ 895.58

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อφ65-

฿ 895.42

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อφ65เปิดบรรยากาศ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท ขาพิน จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง ปกติปิด วิธีการใช้งาน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ การรักษาสถานะการทำงาน สปริง กลับ ตำแหน่ง 2
ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ชนิดลูกกลิ้ง